Conduit gland LT straight

Photo du produit
Propriétés
  • Halogen-free

Remarques

Suitable for metallic protection tubes:

EF, HTDL, OR, HC/HCX, ZHLS, HFX

Désignation

Conduit gland LT

Description

LIQUIDTIGHT gland for plastic-coated metallic protection tubes.

The conical earthing sleeve offers maximum surface contact for optimum sealing and earthing.

Télécharger
Data sheet

PG-Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

PG

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

mm

Schlüssel-
weite

mm

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

91006

11

3/8"

17,8

26,0

13,0

50

313,60

305,80

297,90

91007

13,5

3/8"

17,8

26,0

13,0

50

313,60

305,80

297,90

91008

16

1/2"

21,1

29,0

14,0

50

356,60

347,70

338,80

91009

21

3/4"

26,4

35,0

14,0

25

497,10

484,70

472,20

91010

29

1"

33,1

45,0

16,0

10

751,30

732,50

713,80

91011

36

1 1/4"

41,8

54,0

18,0

5

1366,10

1332,00

1297,80

91012

42

1 1/2"

47,8

63,0

23,0

5

1833,40

1787,50

1741,70

91013

48

2"

59,9

77,0

26,0

4

2867,30

2795,50

2723,90