CV Compact

Conduit gland - 90°

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Remarques

Suitable for metallic protection tubes:

EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Désignation

Conduit gland CV Compact 90°

Description

Brass nickel-plated conduit gland.

Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metrisch

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

mm

Schlüssel-
weite

mm

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

908481

M16 x 1,5

3/8

12,6

26,0

10,0

10

407,10

372,20

348,90

908482

M20 x 1,5

3/8

12,6

26,0

10,0

10

478,60

437,60

410,20

908483

M20 x 1,5

1/2

16,1

29,0

10,0

10

485,40

443,80

416,00

908484

M25 x 1,5

3/4

21,1

35,0

10,0

5

767,60

701,80

657,90

908485

M32 x 1,5

1

26,8

45,0

12,0

5

1397,40

1277,60

1197,80

908486

M40 x 1,5

1 1/4

35,4

53,0

13,0

2

2242,50

2050,20

1992,10

908487

M40 x 1,5

1 1/2

40,3

62,0

14,0

2

3022,00

2763,00

2590,30

908488

M63 x 1,5

2

51,6

76,0

16,0

2

4536,80

4148,00

3888,70