HELU-S-PK-AL-DIN

cosse à sertir - droite, porteuse de câble

Photo du produit
Remarques
  • Le chiffre renvoie à l'insert de sertissage hexagonal requis.
  • Manchon rempli de graisse à contact et obturé d'un bouchon en plastique.
Désignation

Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN

Description

Cosse tubulaire droite en aluminium, non isolée, modèle à anneau. Modèle de grande qualité pour un sertissage fiable. Adapté aux conducteurs RM selon DIN 48201 et conducteurs sectoraux arrondis.

Télécharger
Data sheet

Ringform

<

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

RM/SM - SE

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907865

HELU-S-PK-AL-DIN 16-8

16,0 - 25,0

8,4

5,6

16,0

52,0

12

9,6

50

122,10

113,40

87,20

907866

HELU-S-PK-AL-DIN 16-10

16,0 - 25,0

10,5

5,6

18,0

52,0

12

9,7

50

122,10

113,40

87,20

907867

HELU-S-PK-AL-DIN 25-8

25,0 - 35,0

8,4

6,8

16,0

60,0

12

14,8

50

123,90

115,10

88,50

907868

HELU-S-PK-AL-DIN 25-10

25,0 - 35,0

10,5

6,8

18,0

60,0

12

15,3

50

123,90

115,10

88,50

907869

HELU-S-PK-AL-DIN 35-8

35,0 - 50,0

8,4

8,0

20,0

67,0

14

24,5

50

135,90

126,20

97,10

907870

HELU-S-PK-AL-DIN 35-10

35,0 - 50,0

10,5

8,0

20,0

67,0

14

24,5

50

135,90

126,20

97,10

907871

HELU-S-PK-AL-DIN 35-12

35,0 - 50,0

13,0

8,0

20,0

67,0

14

23,5

50

135,90

126,20

97,10

907872

HELU-S-PK-AL-DIN 50-8

50,0 - 70,0

8,4

10,0

23,0

74,0

16

32,9

25

145,40

135,00

103,90

907873

HELU-S-PK-AL-DIN 50-10

50,0 - 70,0

10,5

10,0

23,0

74,0

16

28,8

25

145,40

135,00

103,90

907874

HELU-S-PK-AL-DIN 50-12

50,0 - 70,0

13,0

10,0

23,0

74,0

16

33,8

25

145,40

135,00

103,90

907875

HELU-S-PK-AL-DIN 70-10

70,0 - 95,0

10,5

11,5

28,0

84,0

18

47,7

25

181,10

168,10

129,30

907876

HELU-S-PK-AL-DIN 70-12

70,0 - 95,0

13,0

11,5

28,0

87,0

18

47,3

25

181,10

168,10

129,30

907877

HELU-S-PK-AL-DIN 95-10

95,0 - 120,0

10,5

13,2

32,0

90,0