HELUTOOL HWZ 6

Crimping tool

Photo du produit
Désignation

Crimping tool HWZ 6

Description
Crimping tool for noninsulated terminals from 0,5 up to 16mm². The ratchet guarantees a permanent high quality crimping result.
  • Length: 240 mm
  • Weight: 0,4 kg
Télécharger
Data sheet

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

907611

HWZ 6

0,5 - 16,0

1

111,80

104,90

97,90