T-SK/SKU

attache câble à languette acier

Photo du produit
Propriétés
  • exigences élevées en matière de souplesse et de résistance, même à basses température et en air sec

  • traction élevée possible grâce au verrou en acier extra-large
Désignation

T-SK/SKU

Description

Attache câble à languette en acier inoxydable, en acier in oxydable V4A résistant à la corrosion et antimagnétique, pour mettre en faisceau et fixer des câbles et conducteurs, etc.

Télécharger
Data sheet

T-SK

Artikel-Nr.

transparent

Typ

Länge

mm

Breite

mm

Bündel-Ø

mm

Belastbarkeit

N

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907016

T-SK 2-24

100

2,5

24

180

1000

1,30

1,25

1,20

907017

T-SK 2-55

200

2,5

55

180

1000

2,65

2,50

2,35

907018

T-SK 3-36

140

3,5

36

280

1000

2,05

1,95

1,85

907019

T-SK 3-55

200

3,5

55

280

1000

2,85

2,70

2,55

907020

T-SK 3-80

280

3,5

80

280

1000

3,90

3,70

3,50

907021

T-SK 4-51

186

4,5

51

400

1000

3,45

3,30

3,15

907022

T-SK 4-76

290

4,5

76

400

1000

5,75

5,50

5,20

907023

T-SK 4-101

360

4,5

101

400

1000

6,30

6,00

5,70

907037

T-SK 7-95

340

7,0

95

700

500

9,05

8,60

8,15