HELUTOP® HT-MS-EX-d

presse-étoupe

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Remarques

Attestation de conformité :

IMQ 11 ATEX 038X

Repérage : Ex-d, Ex-e. EX II 2GD,

Exd IIC Gb, Exe IIC Gb, Ex t IIIC Db

Disponible également en acier 1.4404 ou pour d'autres plages de température sur demande.

Condit. : 1 pièce

Désignation

HELUTOP® HT-MS-EX-d

Description

Pour une utilisation dans les zones à risques d'explosion

Télécharger
Fiche technique

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

Höhe

mm

Netto EUR/100 Stück

906941

M16 x 1,5

4,0 - 12,0

16,0

22

31

534,70

906942

M20 x 1,5

4,0 - 12,0

16,0

22

27

553,20

906943

M20 x 1,5

10,0 - 16,0

16,0

28

30

564,30

906944

M25 x 1,5

10,0 - 18,0

16,0

28

30,5

636,40

906945

M25 x 1,5

14,0 - 20,0

16,0

35

34

672,00

906946

M32 x 1,5

14,0 - 24,0

16,0

35

33

841,20

906947

M32 x 1,5

22,0 - 28,0

16,0

45

41

1608,60

906948

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

18,0

45

41

1295,00

906949

M40 x 1,5

26,0 - 34,0

18,0

50

44

2462,20

906950

M50 x 1,5

26,0 - 35,0

18,0

55 / 50

44

1900,00

906951

M50 x 1,5

35,0 - 44,0

18,0

64

43

1936,95

906952

M63 x 1,5

35,0 - 45,0

18,0

68 / 64

43

2562,30

906953

M63 x 1,5

46,0 - 56,0

20,0

75 / 80

52,5

2558,60

906954

M75 x 1,5

46,0 - 62,0

20,0

80

52

5030,20

906955

M75 x 1,5

60,0 - 69,0

20,0

95

55

5285,50

906956

M90 x 1,5

60,0 - 75,0

20,0

95

55

9335,10

906957

M90 x 1,5

75,0 - 82,0

20,0

105

55

9644,00

906958

M100 x 1,5

75,0 - 85,0

20,0

105

55

17482,50

906982

M110 x 1,5

85,0 - 95,0

20,0

115

57

18139,30