LT-FG-Clean

Conduit gland, stainless steel

Photo du produit
Propriétés
  • High corrosion resistance

  • The smooth surface prevents to adhere harmful micro organisms

  • Easy, fast and less expensive cleaning supplies

  • No threads are exposed

  • High tightness

  • No enter from water and dirt from outside

  • High mechanical load capacity

Remarques

Suitable protection tubes:

Anaconda Sealtite FG-Clean, also possible EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Désignation

LT-FG-Clean

Description

Highest requirements to cleanliness and cleaning.

Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metrisch

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

Innen-Ø

Schlüssel-
weite

mm

Gewinde-
länge

mm

Höhe

mm

Eckmaß

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

906928

M16 x 1,5

3/8

17,8

10,4

27

11,5

48

31,2

50

2777,00

a. A.

a. A.

906929

M20 x 1,5

1/2

21,1

13,8

30

13,0

50

34,6

50

2842,50

a. A.

a. A.

906843

M25 x 1,5

3/4

26,4

18,5

36

15,0

57

41,6

25

3846,10

a. A.

a. A.

906844

M32 x 1,5

1

33,1

23,8

46

15,0

68

53,1

10

5557,20

a. A.

a. A.

906845

M40 x 1,5

1 1/4

41,8

31,9

54

16,0

75

62,4

5

8232,10

a. A.

a. A.

906846

M50 x 1,5

1 1/2

47,8

36,9

63

18,0

82

72,7

5

13780,00

a. A.

a. A.