HELUTOOL HKM1

Cable stripping knife

Photo du produit
Remarques

Lame de rechange à insert en plastique surmoulé, pour HKM 1, réf. 906246

Désignation

Couteau pour câble HKM 1

Description
  • avec poli spécial pour un dénudage parfait et protection de lame intégrée rétractable dans la poignée
  • la lame amovible est en acier inoxydable DIN EN 10020, dureté min. 50 HRC
  • poignée moulée très ergonomique en plastique résistant aux chocs (PA)
  • homologation VDE jusqu'à 1000 V selon EN/CEI 60900:2004 et estampille GS
  • Longueur : 200 mm
  • Poids : 0,1 kg
Télécharger
Data sheet

Kabelmesser HKM 1

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906245

HKM 1

-

1

10,90

10,20

9,60