Coupe-fibre HUFS

Photo du produit
Remarques

Lame de rechange pour HUFS, réf. 906243

Désignation

Coupe-gaine intérieure (universel) HUFS

Description
  • Coupe-fibres pour chanfreiner l'isolation primaire de câbles moyenne tension à isolation en plastique et de diamètre compris entre 15 et 60 mm.
  • Positionnement de l'outil sur le câble à l'aide d'un système de serrage.
  • Appareil équipé de plaques PTFE, en option, qui octroient au câble des qualités de glissement, rendant ainsi l'utilisation de pâte silicone superflue.
  • Taille du chanfrein : 2 mm x 60°
  • Diamètre de rotation max. 200 mm
  • Structure légère et robuste grâce à l'utilisation d'aluminium et d'acier inoxydable, la lame est en acier trempé de dureté minimum 55 HRC.
  • Longueur : 145 mm
  • Poids : 0,39 kg
Fournitures

Appareil HUFS, clé Allen 2,5 mm, étui en nylon

Télécharger
Data sheet

Fasenschneider HUFS

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906242

HUFS

-

1

160,60

150,60

140,50