Coupe-gaine intérieure (universel) HIMS II

Photo du produit
Remarques
  • Lame de rechange pour HIMS, réf. 906241
  • Tube de rechange, pâte silicone 100 ml, réf. 906239
Désignation

Coupe-gaine intérieure (universel) HIMS II

Description
  • Coupe-gaine intérieure pour supprimer l'isolation primaire aux extrémités de câbles moyenne tension (6-45 kV), avec isolation d'épaisseur pouvant atteindre 15 mm et un diamètre extérieur de 15 à 52 mm.
  • L'outil est positionné sur le câble à l'aide d'un système de serrage. La découpe peut être spiralée ou circulaire, et d'une profondeur réglable comprise entre 0 et 15 mm, l'avance est réglable en 5 niveaux.
  • L'opération de dénudage peut être réalisée à un endroit quelconque du câble, sur une longueur illimitée. Le revêtement appliqué sur les surfaces de contact de l'outil garantit le meilleur glissement. Diamètre de rotation max. 220 mm.
  • Les composants sont en aluminium, en acier inoxydable et en laiton, avec des surfaces anodisées, chromées et nickelées. La lame est en acier trempé de dureté min. 55 HRC.
  • Longueur : 170 mm
  • Poids : 1 kg
Fournitures

Appareil HIMS II, pâte silicone, clé Allen 2,5 mm, mallette en plastique à insert moulé

Télécharger
Data sheet

Innenmantelschneider HIMS II

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906240

HIMS II

-

1

663,70

622,20

580,80