Râcleur de couche de limitation de champ HFBS

Photo du produit
Remarques
  • Lame de rechange 17° pour HFBS, réf. 906238
  • Tube de rechange, pâte silicone 100 ml, réf. 906239
Désignation

Racleur de couche de limitation de champ HFBS

Description

Racleur de la couche de limitation de champ vulcanisée des câbles MS à isolation VPE, d'épaisseur max. 1,5 mm, avec un diamètre d'isolation compris entre 10 et 52 mm.

L'outil est positionné sur le câble à l'aide d'un système de serrage. L'opérateur démarre et stoppe la procédure de dénudage à un endroit quelconque du câble. L'appareil est équipé d'un lever de commutation avec lequel l'opérateur active/désactive l'avance axiale.

Le revêtement appliqué sur les surfaces de contact garantit le meilleur glissement.

Diamètre de rotation max. 200 mm

Les composants sont en aluminium, en acier inoxydable et en laiton, avec des surfaces anodisées, chromées et nickelées. Les pièces moulées sont en plastique résistant aux chocs, la lame en acier trempé de dureté min. 55 HRC.

Longueur : 170 mm

Poids : 0,79 kg

Fournitures

Appareil HFBS, pâte silicone, clé Allen 2,5 mm, mallette en plastique à insert moulé

Télécharger
Data sheet

Feldbegrenzungsschäler HFBS

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906237

HFBS

-

1

530,90

497,70

464,50