Coupe-gaine extérieure HAMX

Photo du produit
Remarques

Lame de rechange, vis et clé Allen comprises, pour HAMX réf. 906236

Désignation

Coupe-gaine extérieure HAMX

Description

Coupe-gaine extérieure à dispositif de serrage rapide, dénude la gaine extérieure des câbles NS et MS de diamètre compris entre 16 et 54 mm.

Il dispose d'un levier commute entre coupe longitudinale et coupe en rond ainsi que d'un crampon additionnel chargé d'ouvrir l'isolation. Un dispositif de serrage rapide assure la fixation de l'appareil sur le câble. La profondeur de coupe comprise entre 0 et 5 mm est réglable par pas de 0,1 mm. Une clé à cliquet mise en place sur l'appareil permet de le faire avancer. Diamètre de rotation max. 300 mm.

Les composants sont en aluminium, en acier inoxydable et en laiton, avec des surfaces anodisées, chromées et nickelées. Les pièces moulées sont en plastique résistant aux chocs, la lame en acier trempé de dureté min. 58 HRC.

Poids 1,32 kg

Fournitures

Appareil HAMX, clé à cliquet, étui en nylon

Télécharger
Data sheet

Außenmantelschneider HAMX

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906235

HAMX

-

1

815,00

764,10

713,10