HELUTOOL HAM 1

Skinning tool

Photo du produit
Remarques

Lame de coupe de rechange pour HAM 1, réf. 906234

Désignation

Outil de dégainage HAM 1

Description
  • Pour câble rond à isolation PVC et un grand nombre de câbles à isolation PUR de Ø supérieur à 25 mm
  • Compatibles avec coupe longitudinale et en rond. Profondeur de coupe réglable de 0 à 5 mm. La lame de coupe est utilisable des deux côtés.
  • Longueur : 50 mm
  • Poids : 0,16 kg
Fournitures

HAM 1, étui en plastique compris

Télécharger
Data sheet

Abmantelwerkzeug HAM 1

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

906233

HAM1

-

1

119,90

112,40

104,90