HELUTOP® HT-MS c Plus

Cable gland

Photo du produit
Propriétés
  • Optimum strain relief through clamping plates (strain relief B to EN 50262 over the entire clamping region)
  • Easy to assemble
  • Large clamping areas
Remarques

For rotating the cap nut use tool. Note tightening torque!

Details on the individual tests appear in section "Technical Information".

Désignation

HELUTOP® HT-MS c Plus

Description

Black-chromated brass cable gland for very high density and strain relief.

Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905724

M16 x 1,5

grau

4,0 - 11,0

8,0

21

100

301,30

285,00

268,75

905725

M20 x 1,5

grau

5,0 - 13,0

9,0

24

100

334,40

316,30

298,20

905726

M25 x 1,5

grau

6,5 - 15,5

10,0

28

50

342,25

323,75

305,25

905727

M25 x 1,5

grau

10,0 - 20,0

10,0

30

50

371,30

351,25

331,20