HELUTOP® HT-MS Plus

presse-étoupe

Photo du produit
Propriétés
  • Décharge de traction maximum répondant aux exigences extrêmement élevées (classe B selon EN 50262 sur toute la zone de serrage)
  • Garniture d'une pièce
  • Plage de température étendue
Remarques

Utiliser l'outil pour tourner l'écrou chapeau. Tenir compte du couple de serrage.

Les indications concernant les différents contrôles se trouvent au chapitre Informations techniques.

Un supplément laiton est ajouté au prix de cet article. Le prix de base est de 150€/100kg. Les Conditions Générales de Vente contiennent des informations détaillées à ce sujet.

Désignation

HELUTOP® HT-MS Plus

Description

Le presse-étoupe en laiton nickelé garantit une étanchéité et une décharge de traction exceptionnelles.

Télécharger
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905720

M16 x 1,5

grau

4,0 - 11,0

8,0

21

100

278,80

263,75

248,70

905721

M20 x 1,5

grau

5,0 - 13,0

10,0

24

100

309,20

292,50

275,80

905722

M25 x 1,5

grau

6,5 - 15,5

10,0

28

50

317,10

299,95

282,80

905723

M25 x 1,5

grau

10,0 - 20,0

10,0

30

50

344,10

325,50

306,90