UNI-DICHT ZUG sealing insert

for increased strain relief

Photo du produit
Remarques
Assignment to gland body: see table
Désignation

UNI-DICHT ZUG

Description

Colour coded sealing inserts for increased strain relief made by TPE for use with UNI-DICHT gland bodies made by polyamide plastic or by brass.

Artikel-Nr.

Größe

PG

Größe

metrisch

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905690

-

M12 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

107,10

102,80

98,50

905691

7

-

gelb

4,0 - 6,5

50

57,50

55,20

52,90

905692

9

M16 x 1,5

gelb

4,0 - 6,5

50

54,60

52,40

50,20

905693

9

M16 x 1,5

schwarz

5,5 - 9,0

50

54,60

52,40

50,20

905694

11

-

schwarz

5,5 - 9,0

50

57,60

55,30

53,00

905695

11

-

grün

6,0 - 10,0

50

57,60

55,30

53,00

905696

-

M20 x 1,5

schwarz

5,5 - 9,0

50

65,70

63,10

60,40

905697

-

M20 x 1,5

grün

6,0 - 10,0

50

65,70

63,10

60,40

905698

-

M20 x 1,5

rot

8,0 - 12,0

50

65,70

63,10

60,40

905699

13,5

M20 x 1,5

schwarz

5,5 - 9,0

50

62,20

59,70

57,20

905700

13,5

M20 x 1,5

grün

6,0 - 10,0

50

62,20

59,70

57,20

905701

13,5

M20 x 1,5

rot

8,0 - 12,0

50

62,20

59,70

57,20

905702

16

M25 x 1,5

grün

6,0 - 10,0

50

65,80

63,20

60,50

905703

16

M25 x 1,5

rot

8,0 - 12,0

50

65,80

63,20

60,50

905704

16

M25 x 1,5

weiß

12,0 - 15,0

50

65,80

63,20

60,50

905705

21

M32 x 1,5

rot

8,0 - 12,0

25

76,00

73,00

69,90

905706

21

M32 x 1,5

weiß

12,0 - 15,0

25

76,00

73,00

69,90

905707

21

M32 x 1,5

blau

14,0 - 17,0

25

76,00

73,00

69,90