HTP

Clamping ring

Photo du produit
Remarques

In conjunction with the tube connectors LT:

Protection classification IP 54

Désignation
Clamping rings for braided sleeve HTP
Description

To assemble the tube connectors LT to the high temperature protection tube HTP.

The plastic clamping ring is replaced by the brass clamping ring.

Télécharger
Data sheet

Klemmring

Artikel-Nr.

Größe

Nenngröße

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905439

M16 x 1,5

13

50

161,60

155,10

148,70

905555

M20 x 1,5

16

50

205,00

196,80

188,60

905440

M25 x 1,5

22

25

248,30

238,40

228,40

905557

M32 x 1,5

25

10

328,70

315,60

302,40

905558

M40 x 1,5

35

5

384,70

369,30

353,90

905559

M50 x 1,5

38

5

657,40

631,10

604,80

905441

M63 x 1,5

51

4

1210,00

1161,60

1113,20