K2 Pliers

pliers

Photo du produit
Désignation

Pliers K2

Description

For terminal lugs and connection sleeves in standard design

  • Crimping profile with notch, fixed with lock

  • Length 325mm

  • Weight 600g

Presszange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904732

K2

0,75 - 16,0

1

101,30

97,50

93,70