HELUTOOL PEW 8.84

Crimping tool

Photo du produit
Désignation

Crimping tool HELUTOOL PEW 8.84

Description
  • Burnished

  • Square crimp profile realized by synchronously driven crimp jaws

  • 4 serrated crimp surfaces

  • Ergonomic two-component handle

  • Length 180mm

  • Weight 380g

Télécharger
Data sheet

Crimpzange

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

min. - max.

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

903624

HELUTOOL PEW 8.84

0,08 - 10,0

1

115,90

111,60

107,20