sans halogène, 2xblindage Cu

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Selon VG 95218 Partie 64, 2x blindage Cu et
    maintien naturel de l'isolation en cas d'incendie
    Sans couche ignifugée
  • Température de service
    sur conducteur, max. +85°C
  • Température de pose minimum
    -10°C
  • Tension nominale 250 V
  • Rayon de courbure minimum
    6x Ø câble
Structure
  • Âme cuivre nu, multibrins(7), étamé, selon DIN VDE 0295 cl.2, BS 6360 cl.2 ou CEI 60228 cl.2
  • Isolation des conducteurs en mélange polyoléfine réticulé
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enveloppe commune des conducteurs, sans halogène
  • Double blindage en tresse de cuivre étamé, séparateur en film sans halogène
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en mélange élastomère
  • Gaine noire
Utilisation

Pour pose fixe dans les navires, dans les cales et sur les ponts extérieurs.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Hohlpreis
EUR / 100m

Cu 0,-

59390

2 x 2 x 0,4

5,8 - 6,8

60,0

83,0

3213,00

59391

4 x 2 x 0,4

7,7 - 8,8

95,0

132,0

4174,00

59392

7 x 2 x 0,4

9,4 - 10,8

146,0

212,0

5684,00

59393

12 x 2 x 0,4

12,8 - 14,5

235,0

320,0

8341,00

59394

19 x 2 x 0,4

13,8 - 15,5

320,0

425,0

10832,00

59395

27 x 2 x 0,4

15,5 - 17,3

414,0

515,0

13366,00