NHXMH-O/-J

Câble sous gaine sans halogène 300/500 V, conforme à VDE

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine sans halogène,
    comportement au feu amélioré
    conf. DIN VDE 0250 Partie 214
  • Résistance de conducteur (à 20°C)
    conf. DIN VDE 0295 ou CEI 60228
  • Température max. sur conducteur
    en service +70°C
    en cas de court-circuit +250°C
  • Plage de température
    pose -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø de câble
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295, BS 6360, CEI 60228 jusqu'à 10 mm² cl.1 : monobrin 16-35 mm² cl.2 : multibrin
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé, type de mélange 2XI1 conf. DIN VDE 0207 Partie 22
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 Modèle monoconducteur - couleur NO ou V/J
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enveloppe commune du conducteur en composé de bourrage sans halogène (peut être ignoré avec conducteurs monobrins)
  • Gaine extérieure en polymère sans halogène non propagateur de la flamme type de mélange HM2 conf. DIN VDE 0207 Partie 24
  • Gaine extérieure grise (RAL 7035)
Propriétés
  • non propagateur de la flamme
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • résistant à l'ozone

Essais

  • Test au feu conf. DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion conf. DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène conf. DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées conf. DIN VDE 0482 Partie 268, HD606, EN 50268-1+2, CEI 61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Résistance à l'ozone conf. DIN VDE 0472 Partie 805
  • Disponible également en version blindée (St).
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrin
Utilisation

Les câbles à gaine sans halogène, à comportement au feu amélioré, sont utilisés de préférence pour les centrales électriques d'installations industrielles, d'établissements communaux, hôtels, aéroports, métros, gares, établissements hospitaliers, grands magasins, banques, écoles, théâtres, cinémas, immeubles, centrales de commande, etc. Adaptés à une installation dans des locaux secs, humides ou mouillés, sur, dans et sous enduits, dans la maçonnerie et le béton, mais pas pour incorporation directe dans du béton secoué, vibré ou compacté.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Bei-
draht

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

53778

3 x 1,5

re

1,5

9,1

58,0

165,0

182,00

53779

4 x 1,5

re

1,5

9,5

72,0

191,0

219,00

53780

5 x 1,5

re

1,5

11,2

87,0

219,0

237,00

53781

7 x 1,5

re

1,5

11,4

116,0

308,0

309,00

53782

3 x 2,5

re

1,5

9,8

87,0

207,0

229,00

53783

4 x 2,5

re

1,5

10,2

111,0

251,0

273,00

53784

5 x 2,5

re

1,5

11,7

135,0

280,0

308,00