Réf. | Nbre conducteurs x section nominale mm² | Ø extérieur env. mm | Indice de cuivre kg / km | Poids env. kg / km | N° AWG | 53200 | 2 x 1,5 / 1,5 re | 12,0 | 53,0 | 250,0 | 16 | 53201 | 2 x 2,5 / 2,5 re | 13,0 | 81,0 | 280,0 | 14 | 53202 | 2 x 4 / 4 re | 14,0 | 122,0 | 320,0 | 12 | 53203 | 2 x 6 / 6 re | 15,0 | 183,0 | 400,0 | 10 | 53204 | 2 x 10 / 10 re | 16,0 | 311,0 | 560,0 | 8 | 53205 | 2 x 16 / 16 re | 19,1 | 490,0 | 780,0 | 6 | 53206 | 3 x 1,5 / 1,5 re | 13,0 | 67,0 | 250,0 | 16 | 53207 | 3 x 2,5 / 2,5 re | 14,0 | 104,0 | 320,0 | 14 | 53208 | 3 x 4 / 4 re | 16,5 | 161,0 | 400,0 | 12 | 53209 | 3 x 6 / 6 re | 18,0 | 242,0 | 500,0 | 10 | 53210 | 3 x 10 / 10 re | 20,0 | 408,0 | 750,0 | 8 | 53211 | 3 x 16 / 16 re | 22,5 | 643,0 | 1000,0 | 6 | 53212 | 3 x 25 / 16 rm | 27,0 | 902,0 | 1600,0 | 4 | 53213 | 3 x 35 / 16 rm | 27,5 | 1190,0 | 1900,0 | 2 | 53214 | 3 x 50 / 25 rm | 32,3 | 1723,0 | 2400,0 | 1 | 53215 | 3 x 70 / 35 sm | 35,6 | 2410,0 | 3060,0 | 2/0 | 53216 | 3 x 95 / 50 sm | 39,0 | 3296,0 | 4200,0 | 3/0 | 53217 | 3 x 120 / 70 sm | 42,0 | 4236,0 | 5207,0 | 4/0 | 53218 | 3 x 150 / 70 sm | 43,5 | 5100,0 | 5700,0 | 300 kcmil | 53219 | 3 x 185 / 95 sm | 47,4 | 6383,0 | 7150,0 | 350 kcmil | 53220 | 3 x 240 / 120 sm | 53,5 | 8240,0 | 9250,0 | 500 kcmil | 53221 | 4 x 1,5 / 1,5 re | 13,5 | 81,0 | 300,0 | 16 | 53222 | 4 x 2,5 / 2,5 re | 14,5 | | |