SiF / SiFF

monoconducteurs silicone, sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine silicone spécial à résistance
    thermique élevée, d'après
    DIN VDE 0250 Partie 1 et Partie 502
  • Plage de température
    -60°C à +180°C
    (ponctuellement +220°C)
  • Température limite sur le câble
    en service +180°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Rayon de courbure minimum
    6x Ø conducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 20x106 cJ/kg (jusqu'à 20 Mrad)
Structure

Type SiF

  • Âme cuivre nu, sup. à 0,5 mm², conf. DIN VDE 0295 Kl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme avec : 0,25 mm² = 14x0,15 mm
  • Isolation conducteur en silicone

Type SiFF

  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 Kl.6, brins ultra-fins, BS 6360 cl.6, CEI 60228 cl.6 (brin Ø 0,07 mm)
  • Isolation conducteur en silicone
Propriétés
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales, à l'eau de mer, l'oxygène et à l'ozone
  • Points d'éclair élevés
  • En cas de pose fixe, uniquement dans des systèmes de tuyauteries ou des canalisations ouverts et ventilés. Les propriétés mécaniques du silicone diminuent en cas d'exclusion de l'air combinée avec des températures dépassant 90°C.

Essais

  • Corrosivité des gaz de combustion (sans halogène) conf. DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Comportement au feu non propagateur de la flamme conf. DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Lors de la commande, veuillez compléter le numéro de l'article concerné avec l'identifiant de la couleur de conducteur : 00 = vert, 01 = noir, 02 = rouge, 03 = bleu, 04 = marron, 05 = blanc, 06 = gris, 07 = violet, 08 = jaune, 09 = orange, 10 = transparent, 11 = rose, 12 = beige, 13 = bicolore
Utilisation

Disponibles comme monoconducteurs spéciaux résistant aux températures élevées ou basses. Utilisés surtout dans des usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs, des fonderies, dans la construction aéronautique et navale, les cimenteries, verreries et usines de céramique. Exempts d'halogène, ils sont particulièrement adaptés aux utilisations en usines électriques.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

BL

BR

RT

WS

GR

VI

GE

RS

GN

OR

BEIGE

TRANS

2-farb

Artikel-Nr.

45101

45103

45104

45102

45105

45106

45107

45108

45111

45100

45109

45112

45110

45113

0,25

1,8

2,4

6,0

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

Artikel-Nr.

45201

45203

45204

45202

45205

45206

45207

45208

45211

45200

45209

45212

45210

45213

0,5

2,2

4,8

10,0

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

Artikel-Nr.

45301

45303