Réf. | Nbre conducteurs x section nominale mm² | Ø extérieur env. mm | Indice de cuivre kg / km | Poids env. kg / km | N° AWG | 39050 | 1 G 1,5 | re | 5,4 | 14,4 | 40,0 | 16 | 39001 | 1 x 1,5 | re | 5,4 | 14,4 | 40,0 | 16 | 39006 | 2 x 1,5 | re | 8,7 | 29,0 | 170,0 | 16 | 39056 | 3 G 1,5 | re | 9,1 | 43,0 | 135,0 | 16 | 39007 | 3 x 1,5 | re | 9,1 | 43,0 | 135,0 | 16 | 39058 | 4 G 1,5 | re | 9,8 | 58,0 | 160,0 | 16 | 39009 | 4 x 1,5 | re | 9,8 | 58,0 | 160,0 | 16 | 39066 | 5 G 1,5 | re | 10,3 | 72,0 | 190,0 | 16 | 39017 | 5 x 1,5 | re | 10,3 | 72,0 | 190,0 | 16 | 39072 | 7 G 1,5 | re | 11,5 | 101,0 | 235,0 | 16 | 39023 | 7 x 1,5 | re | 11,5 | 101,0 | 235,0 | 16 | 39076 | 10 G 1,5 | re | 13,8 | 144,0 | 330,0 | 16 | 39077 | 12 G 1,5 | re | 14,4 | 173,0 | 405,0 | 16 | 39055 | 1 G 2,5 | re | 6,0 | 24,0 | 70,0 | 14 | 39024 | 1 x 2,5 | re | 6,0 | 24,0 | 70,0 | 14 | 39057 | 3 G 2,5 | re | 10,4 | 72,0 | 190,0 | 14 | 39008 | 3 x 2,5 | re | 10,4 | 72,0 | 190,0 | 14 | 39059 | 4 G 2,5 | re | 11,3 | 96,0 | 230,0 | 14 | 39010 | 4 x 2,5 | re | 11,3 | 96,0 | 230,0 | 14 | 39067 | 5 G 2,5 | re | 12,0 | 120,0 | 270,0 | 14 | 39018 | 5 x 2,5 | re | 12,0 | 120,0 | 270,0 | 14 | 39075 | 7 G 2,5 | re | 13,2 | 168,0 | 342,0 | 14 | 39051 | 1 G 4 | re | 6,6 | 38,0 | 80,0 | 12 | 39002 | 1 x 4 | re | 6,6 | 38,0 | 80,0 | 12 | 39074 | 3 G 4 | re | | |