Réf. | Nbre conducteurs x section nominale mm² | Ø extérieur min. - max. mm | Indice de cuivre kg / km | Poids env. kg / km | N° AWG | 37001 | 1 x 1,5 | 5,7 - 7,1 | 14,4 | 58,0 | 16 | 37002 | 1 x 2,5 | 6,3 - 7,9 | 24,0 | 71,0 | 14 | 37003 | 1 x 4 | 7,2 - 9,0 | 38,0 | 100,0 | 12 | 37004 | 1 x 6 | 7,9 - 9,8 | 58,0 | 130,0 | 10 | 37005 | 1 x 10 | 9,5 - 11,9 | 96,0 | 230,0 | 8 | 37006 | 1 x 16 | 10,8 - 13,4 | 154,0 | 290,0 | 6 | 37007 | 1 x 25 | 12,7 - 15,8 | 240,0 | 420,0 | 4 | 37008 | 1 x 35 | 14,3 - 17,9 | 336,0 | 530,0 | 2 | 37009 | 1 x 50 | 16,5 - 20,6 | 480,0 | 750,0 | 1 | 37010 | 1 x 70 | 18,6 - 23,3 | 672,0 | 960,0 | 2/0 | 37011 | 1 x 95 | 20,8 - 26,0 | 912,0 | 1250,0 | 3/0 | 37012 | 1 x 120 | 22,8 - 28,6 | 1152,0 | 1560,0 | 4/0 | 37013 | 1 x 150 | 25,2 - 31,4 | 1440,0 | 1900,0 | 300 kcmil | 37014 | 1 x 185 | 27,6 - 34,4 | 1776,0 | 2300,0 | 350 kcmil | 37015 | 1 x 240 | 30,6 - 38,3 | 2304,0 | 2950,0 | 500 kcmil | 37016 | 1 x 300 | 33,5 - 41,9 | 2880,0 | 3600,0 | 600 kcmil | 37017 | 1 x 400 | 37,4 - 46,8 | 3840,0 | 4600,0 | 750 kcmil | 37018 | 1 x 500 | 41,3 - 52,0 | 4800,0 | 6000,0 | 1000 kcmil | 37019 | 2 x 1 | 7,7 - 10,0 | 19,0 | 98,0 | 18 | 37020 | 2 x 1,5 | 8,5 - 11,0 | 29,0 | 135,0 | 16 | |