S-YY Lg

Câble de commande, conforme à DIN VDE 0813

Photo du produit
S-YY Lg 30x1x0,5 mm GY  Réf. 34300

Caractéristiques techniques
  • Câble de commande, conforme à DIN VDE 0813
  • Plage de température
    lors de la pose -5°C à +50°C
    une fois posé -30°C à +70°C
  • Propriétés électriques
    selon VDE 0813 à 20°C
  • Résistance du conducteur
    0,5 mm - max. 96 Ohm/km
    0,6 mm - max. 65 Ohm/km
    1,0 mm - max. 23,4 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,5 mm - max. 375 V
    0,6 mm - max. 375 V
    1,0 mm - max. 600 V
  • Tension d'essai conducteur/conducteur
    0,5 mm - 2000 V
    0,6 mm - 2500 V
    1,0 mm - 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum admis
    selon DIN VDE 0891 Partie 3
    en pose max. 7,5x Ø câble
Structure
  • Conducteur de cuivre nu, monobrin
  • Isolation de conducteur en PVC, type de mélange YI1 selon DIN VDE 0207 Partie 4
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0813
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en PVC, non propagatrice de la flamme, type de mélange YM1 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation
La norme DIN VDE 0800 indique les lieux de travail pour lesquels ces câbles de commande sont homologués. Les câbles de commande sont surtout utilisés pour les signaux, pour transmettre des messages et des procédures de commande, par ex. dans des centres d'aiguillage, pour relier des câbles extérieurs avec des groupes relais, mais aussi comme liaison fixe ou entre châssis voire entre châssis et armoires de répartition. Ce modèle n'est pas homologué pour les installations à courant fort.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance