J-H(St)H

Câble d'installation, sans halogène, conforme à VDE 0815

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'installation sans halogène
    non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0815
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Résistance de boucle à 20°C
    max. 130 Ohm/km avec 0,6 mm
    max. 73,2 Ohm/km avec 0,8 mm
  • Pic de tension de fonctionnement
    300 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur U eff. 800 V
    conducteur/blindage 800 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service à 800 Hz
    max. 1201) nF/km
  • Couplages capacitifs à 800 Hz
    K1 - max. 3002) pF/100 m
    K9-K12 max. 1003) pF/100 m
  • Atténuation du câble à 800 Hz
    env. 1,5 dB/km
  • Rayon de courbure minimum
    départ usine 7,5x Ø câble
    courbure unique sans traction 2,5x Ø câble
    courbure multiple sous traction 7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur de cuivre nu, monobrin
  • Isolation des conducteurs sans halogène, type de mélange HI2 selon DIN VDE 0207 Partie 23
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0815 (bague de repérage de faisceau)
  • Toronnage de quarte en étoile
  • 5 quartes en étoile toronnées en faisceau
  • Ruban séparateur
  • Drain de continuité massif
  • Blindage statique (St) en feuille métallique, doublé d'un film plastique.
  • Gaine extérieure sans halogène, non propagatrice de la flamme, type de mélange HM2 selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Gaine grise
Propriétés
  • Il est interdit d'utiliser ces câbles dans des installations à courant fort et de les enterrer.
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • 1) Avec des câbles comptant jusqu'à 4 doubles conducteurs, les valeurs peuvent être dépassées de 20%.
  • 2) 20% des valeurs, mais au moins une, peuvent atteindre 500 pF.
  • 3) 10% des valeurs, mais au moins quatre, peuvent atteindre 300 pF.
Utilisation
Câbles d'installation sans halogène à comportement au feu amélioré, utilisés pour la transmission des appels et des signaux, et à des fins de mesure en cas d'incendie. Ce modèle à blindage statique (St) protège les circuits de transmission des perturbations électriques extérieures. La propagation du feu est empêchée grâce à l'indice d'oxygène élevé de l'isolant et de la gaine. Aucun gaz corrosif n'est donc dégagé en cas d'incendie. Ils s'utilisent de préférence dans des installations de télécommunication dans des locaux secs et humides, sous et dans les enduits.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance
<

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

34050

2 x 2 x 0

5,4

14,0

50,0

-

34051

4 x 2 x 0

7,3

25,0

91,0

-

34052

6 x 2 x 0

7,7

37,0

100,0

-

34053

10 x 2 x 0

9,1

59,0

147,0

-

34054

20 x 2 x 0

13,5

116,0

308,0

-

34055

30 x 2 x 0

15,1

172,0

350,0

-

34056

40 x 2 x 0

16,5

229,0

465,0

-

34057

50 x 2 x 0

18,6

286,0

571,0

-

34058

60 x 2 x 0

19,3

342,0

662,0

-

34059

80 x 2 x 0

24,6

455,0

877,0

-

34060

100 x 2 x 0

27,2

568,0

1055,0

-

34061

2 x 2 x 0

6,5

25,0

70,0

-

34062

4 x 2 x 0

9,0

45,0

135,0

-

34063

6 x 2 x 0

10,0

65,0

151,0

-

34064

10 x 2 x 0