J-YY Bd

Câble d'intérieur, télécommunication, conforme à VDE 0815

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'installation conforme à DIN VDE 0815
  • Plage de température
    lors de la pose -5°C à +50°C
    une fois posé -30°C à +70°C
  • Résistance de boucle
    à 20°C max. 130 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement max. 300 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur U eff. 800 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    à 800 Hz max. 1001) nF/km
  • Couplages capacitifs à 800 Hz
    k1 - max. 3002) pF/100 m
    k9-12 - 1003) pF/100 m
  • Atténuation
    à 800 Hz, env. 1,48 dB/km
  • Rayon de courbure minimum
    selon DIN VDE 0891 Partie 5
    départ usine 7,5x Ø câble
    courbure unique sans traction 2,5x Ø câble
    courbure multiple sous traction 7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur de cuivre nu, monobrin
  • Isolation de conducteur en PVC, type de mélange YI1 selon DIN VDE 0207 Partie 4
  • Repérage des conducteurs et des quartes selon DIN VDE 0815
  • Conducteurs en quatre en étoile, 5 quartes en un faisceau, plusieurs faisceaux torsadés en couches
  • Ruban séparateur
  • Gaine extérieure en PVC, non propagatrice de la flamme, type de mélange YM1 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine grise
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • 1) Avec les câbles comptant jusqu'à 4 doubles conducteurs, les valeurs peuvent être dépassées de 20%.
  • 2) 20% des valeurs, mais au moins une, peuvent atteindre 500 pF.
  • 3) 10% des valeurs, mais au moins quatre valeurs (relations) peuvent atteindre 300 pF.
Utilisation

Ces câbles d'installation s'utilisent de préférence en tant que câbles téléphoniques dans la construction de postes et d'appareils dans des locaux secs et humides, sous et dans les enduits, en extérieur en pose fixe. Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

33100

2 x 2 x 0,6

4,5

11,0

34,0

24,00

33101

4 x 2 x 0,6

6,5

23,0

59,0

41,00

33102

6 x 2 x 0,6

7,0

34,0

74,0

56,00

33103

10 x 2 x 0,6

8,5

57,0

111,0

77,00

33104

16 x 2 x 0,6

10,0

90,0

160,0

112,00

33105

20 x 2 x 0,6

11,0

113,0

200,0

135,00

33106

24 x 2 x 0,6

11,5

136,0

224,0

161,00

33107

30 x 2 x 0,6

13,0

170,0

284,0

196,00

33108

40 x 2 x 0,6

15,0

226,0

364,0

280,00

33109

50 x 2 x 0,6

16,5

283,0

451,0

314,00

33110

60 x 2 x 0,6

17,5

339,0

529,0

374,00

33111

80 x 2 x 0,6

20,3

452,0

700,0

475,00

33112

100 x 2 x 0,6

22,3

565,0

850,0

585,00