J-Y(St)Y Lg

Câble d'intérieur, détection d'incendie

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'installation d'après
    DIN VDE 0815
  • Plage de température
    lors de la pose -5°C à +50°C
    une fois posé -30°C à +70°C
  • Résistance de boucle
    à 20°C max. 73,2 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    3003) V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur U eff. 800 V (50 Hz)
    conducteur/blindage 800 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    à 800 Hz max. 1001) nF/km
  • Couplages capacitifs
    à 800 Hz k- max. 3002) pF/100 m
  • Atténuation
    à 800 Hz, env. 1,1 dB/km
  • Rayon de courbure minimum
    selon DIN VDE 0891 Partie 5
    départ usine 7,5x Ø câble
    courbure unique sans traction 5x Ø câble
    courbures multiples sous traction 7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Conducteur en cuivre nu, monobrin
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange YI1 selon DIN VDE 0207 Partie 4
  • Repérage des conducteurs et paires selon DIN VDE 0815
  • Conducteurs torsadés par paires, paires en couches
  • Ruban séparateur
  • Blindage statique (St) en feuillard aluminium, doublé d'un film plastique.
  • Gaine extérieure en PVC, non propagatrice de la flamme, type de mélange YM1 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine rouge, avec impression « Brandmelde-Kabel »
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • 1) Avec les câbles comptant jusqu'à 4 paires, les valeurs peuvent être dépassées de 20%.
  • 2) 20% des valeurs, mais au moins une, doivent atteindre 500 pF.
  • 3) Jusqu'à 600 V admis sur période brève (6 s/min).
  • Sur les câbles à 2 paires : Conducteurs toronnés en quarte en étoile.
Utilisation
Ce modèle à blindage statique (St) protège les circuits de transmission des perturbations électriques extérieures. Les câbles d'installation torsadés par paires s'utilisent de préférence dans des installations de télécommunication dans des locaux secs et humides, sous et dans les enduits, en extérieur en pose fixe. Ces câbles sont adaptés à la construction de postes et d'appareils téléphoniques, ainsi qu'à la transmission de signaux et de données. Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
Ø cond.
mm

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

33035

1 x 2 x 0,8

4,5

11,0

38,0

-

33036

2 x 2 x 0,8

7,0

21,0

60,0

-

33037

3 x 2 x 0,8

8,5

31,0

80,0

-

33038

4 x 2 x 0,8

9,0

41,0

100,0

-

33039

5 x 2 x 0,8

9,5

52,0

120,0

-

33040

6 x 2 x 0,8

11,0

62,0

140,0

-

33041

8 x 2 x 0,8

11,5

82,0

170,0

-

33042

10 x 2 x 0,8

13,2

102,0

220,0

-

33043

12 x 2 x 0,8

14,2

123,0

250,0

-

33044

14 x 2 x 0,8

14,6

145,0

280,0

-

33045

16 x 2 x 0,8

16,0

164,0

320,0

-

33046

20 x 2 x 0,8

17,0

204,0

380,0

-

33047

24 x 2 x 0,8

19,0

244,0

460,0

-

33048

30 x 2 x 0,8

20,8

304,0

560,0

-

33049

40 x 2 x 0,8

23,0

405,0

710,0

-

33050

50 x 2 x 0,8

26,0

505,0

900,0

-

33051

60 x 2 x 0,8

28,0

606,0

1050,0

-

33052

80 x 2 x 0,8

31,5

807,0

1400,0

-

33053

100 x 2 x 0,8

33,0

10