J-Y(St)Y Lg

Câble d'intérieur, télécommunication, conforme à VDE 0815

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'installation conforme à DIN VDE 0815
  • Plage de température
    lors de la pose -5°C à +50°C
    une fois posé -30°C à +70°C
  • Résistance de boucle à 20°C
    0,6 mm - max. 130 Ohm/km
    0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,6 mm - 300 V
    0,8 mm - 3003) V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur U eff. 800 V
    conducteur/blindage 800 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service à 800 Hz
    max. 1001) nF/km
  • Couplages capacitifs à 800 Hz
    k- max. 3002) pF/100 m
  • Atténuation à 800 Hz
    0,6 mm - 1,7 dB/km
    0,8 mm - 1,1 dB/km
  • Rayon de courbure minimum
    selon DIN VDE 0891 Partie 5
    départ usine 7,5x Ø câble
    courbure unique sans traction 5 x Ø câble
    courbures multiples sous traction 7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur en cuivre nu, monobrin
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange Yl1 selon DIN VDE 0207 Partie 4
  • Repérage des conducteurs et paires selon DIN VDE 0815
  • Conducteurs torsadés par paires, paires en couches
  • Ruban séparateur
  • Blindage statique (St) en feuillard aluminium, doublé d'un film plastique, et drain de continuité
  • Gaine extérieure en PVC, non propagatrice de la flamme, type de mélange YM1 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine grise
Propriétés
  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • 1) Pour les câbles comptant jusqu'à 4 paires, les valeurs peuvent être dépassées de 20%.
  • 2) 20% des valeurs, mais au moins une, doivent atteindre 500 pF.
  • 3) Jusqu'à 600 V admis sur période brève (6 s/min).
  • Sur les câbles à 2 paires : Conducteurs toronnés en quarte en étoile.
Utilisation
Ce modèle à blindage statique (St) protège les circuits de transmission des perturbations électriques extérieures. Les câbles d'installation torsadés par paires s'utilisent de préférence dans des installations de télécommunication dans des locaux secs et humides, sous et dans les enduits, en extérieur en pose fixe. Ces câbles sont adaptés à la construction de postes et d'appareils téléphoniques, ainsi qu'à la transmission de signaux et de données. Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
Ø cond.
mm

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

33001

2 x 2 x 0,6

5,0

13,0

40,0

-

33002

3 x 2 x 0,6

6,3

18,0

50,0

-

33003

4 x 2 x 0,6

6,5

24,0

60,0

-

33004

5 x 2 x 0,6

7,2

30,0

70,0

-

33005

6 x 2 x 0,6

7,5

35,0

80,0

-

33006

8 x 2 x 0,6

8,0

46,0

90,0

-

33007

10 x 2 x 0,6

10,0

58,0

110,0

-

33008

12 x 2 x 0,6

10,2

71,0

130,0

-

33009

16 x 2 x 0,6

11,0

93,0

160,0

-

33010

20 x 2 x 0,6

12,0

116,0

190,0

-

33011

24 x 2 x 0,6

13,0

139,0

220,0

-

33012

30 x 2 x 0,6

14,0

172,0

280,0

-

33013

40 x 2 x 0,6

15,0

220,0

350,0

-

33014

50 x 2 x 0,6

17,0

286,0

430,0

-

33015

60 x 2 x 0,6

19,0

342,0

500,0

-

33016

80 x 2 x 0,6

21,0

455,0

640,0

-

33017

100 x 2 x 0,6

24,0

568,0

850,0

-

33018

2 x 2 x 0,8