Nbre conducteurs x section nominale mm² | Ø extérieur env. mm | Indice d'aluminium kg / km | Poids env. kg / km | Modèle J Réf. | N° AWG | | Modèle O Réf. | N° AWG | | 1 x 35 | re | 13,0 | 102,0 | 240,0 | 32328 | 2 | - | 32311 | 2 | - | 1 x 50 | re | 15,0 | 145,0 | 360,0 | 32329 | 1 | - | 32312 | 1 | - | 1 x 70 | rm | 16,5 | 203,0 | 410,0 | 32390 | 2/0 | - | 32313 | 2/0 | - | 1 x 95 | rm | 19,0 | 276,0 | 570,0 | 32391 | 3/0 | - | 32314 | 3/0 | - | 1 x 120 | rm | 20,5 | 348,0 | 691,0 | 32392 | 4/0 | - | 32315 | 4/0 | - | 1 x 150 | rm | 22,5 | 435,0 | 804,0 | 32393 | 300 kcmil | - | 32321 | 300 kcmil | - | 1 x 185 | rm | 25,0 | 537,0 | 979,0 | 32394 | 350 kcmil | - | 32322 | 350 kcmil | - | 1 x 240 | rm | 28,0 | 696,0 | 1253,0 | 32395 | 500 kcmil | - | 32323 | 500 kcmil | - | 1 x 300 | rm | 30,0 | 870,0 | 1395,0 | 32396 | 600 kcmil | - | 32324 | 600 kcmil | - | 1 x 400 | rm | 34,0 | 1160,0 | 1890,0 | 32397 | 750 kcmil | - | 32325 | 750 kcmil | - | 1 x 500 | rm | 38,0 | 1450,0 | 2600,0 | 32398 | 1000 kcmil | - | 32326 | 1000 kcmil | - | 1 x 630 | rm | 43,0 | 1827,0 | 2780,0 | 32399 | 1250 kcmil | - | 32327 | 1250 kcmil | - | |