Réf. | Nbre conducteurs x section nominale mm² | Ø extérieur env. mm | Indice de cuivre kg / km | Poids env. kg / km | N° AWG | | 32260 | 2 x 10 | re / 10 | 19,0 | 312,0 | 650,0 | 8 | | 32261 | 2 x 16 | re / 16 | 21,0 | 489,0 | 850,0 | 6 | | 32262 | 2 x 25 | rm / 25 | 24,0 | 763,0 | 1210,0 | 4 | | 32263 | 3 x 10 | re / 10 | 19,5 | 408,0 | 730,0 | 8 | | 32264 | 3 x 16 | re / 16 | 22,0 | 643,0 | 1000,0 | 6 | | 32265 | 3 x 25 | rm / 16 | 26,0 | 902,0 | 1550,0 | 4 | | 32274 | 3 x 25 | rm / 25 | 26,0 | 1003,0 | 1600,0 | 4 | | 32266 | 3 x 35 | sm / 16 | 27,0 | 1190,0 | 1750,0 | 2 | | 32275 | 3 x 35 | sm / 35 | 27,5 | 1402,0 | 1850,0 | 2 | | 32267 | 3 x 50 | sm / 25 | 29,5 | 1723,0 | 2250,0 | 1 | | 32276 | 3 x 50 | sm / 50 | 29,5 | 2000,0 | 2450,0 | 1 | | 32268 | 3 x 70 | sm / 35 | 33,0 | 2410,0 | 2950,0 | 2/0 | | 32277 | 3 x 70 | sm / 70 | 34,0 | 2796,0 | 3350,0 | 2/0 | | 32269 | 3 x 95 | sm / 50 | 38,0 | 3296,0 | 4100,0 | 3/0 | | 32278 | 3 x 95 | sm / 95 | 38,5 | 3791,0 | 4550,0 | 3/0 | | 32270 | 3 x 120 | sm / 70 | 41,0 | 4236,0 | 5050,0 | 4/0 | | 32279 | 3 x 120 | sm / 120 | 42,0 | 4786,0 | 5550,0 | 4/0 | | 32271 | 3 x 150 | sm / 70 | 45,0 | 5100,0 | 6000,0 | 300 kcmil | | 32280 | 3 x 150 | sm / 150 | 46,0 | 5970,0 | 6900,0 | |