KOMPOFLEX® JZ-500

sans halogène, résistant aux microbes, faible adhérence, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de commande spécial résistant
    au microbes, sans halogène, d'après
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +100°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en polymère thermoplastique spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en polymère thermoplastique spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, aux microbes à l'acide fluorhydrique, à l'acide chlorhydrique, à l'acide nitrique dilué, à l'eau froide et chaude, aux détergents dissous dans l'eau, aux huiles, graisses et aux cires végétales, animales, minérales ou synthétiques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Faiblement adhésif
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre (OZ)
  • Type équivalent blindé : KOMPOLEX® JZ-500-C
Utilisation

Le câble universel plus que robuste. Utilisation dans les installations de valorisation des déchets et de compostage, les stations d'épuration, les stations de lavage de voitures, les laveries, dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire et des boissons, brasseries comprises, étables pour animaux et les serres, dans des applications souples aux contraintes mécaniques moyennes, en mouvement libre, sans effort de traction ni guidage forcé du mouvement, dans des locaux secs, humides ou mouillés, et en extérieur.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

26125

2 x 0,5

4,8

9,6

41,0

20

26126

3 G 0,5

5,1

14,4

50,0

20

26127

4 G 0,5

5,7

19,0

61,0

20

26128

5 G 0,5

6,2

24,0

72,0

20

26129

7 G 0,5

7,4

33,6

86,0

20

26130

12 G 0,5

9,1

58,0

130,0

20

26131

18 G 0,5

10,7

86,0

198,0

20

26132

20 G 0,5

11,2

96,0

211,0

20

26133

25 G 0,5

13,0

120,0

260,0

20

26135

34 G 0,5

14,5

163,0

361,0

20

26136

42 G 0,5

15,8

202,0

405,0

20

26137

50 G 0,5

17,3

240,0

541,0

20

26138

61 G 0,5

19,4

293,0

670,0

20

26139

2 x 0,75

5,2

14,4

42,0

19

26140

3 G 0,75

5,5

21,6

49,0

19

26141

4 G 0,75

6,2

29,0

60,0

19

26142

5 G 0,75

6,8

36,0

71,0

19

26143

7 G 0,75

8,1

50,0

88,0