HELUWIND® WK 103w-Torsion

Singlecore

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
HELUWIND® WK 103w-Torsion 1x25 mm² (4 AWG) BK  Réf. 706337

Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +90°C
    pose fixe -40°C à +90°C
    montage -20°C à +90°C
  • Température de service sur conducteur
    max. +90°C
  • Tension nominale
    VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 4000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 8 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Application sous torsion
    +/- 140° par m
  • Homologations
    Singlecore UL-Style 10678
    Multicore UL-Style 21179
    cRUus
  • Test au feu
    FT1, VW-1, CEI 60332-1
Structure
  • Âme en cuivre nu spéciale, selon CEI 60228
  • Isolation spéciale résistant à la chaleur
  • Conducteur noir numéroté + V/J (JZ)
  • conducteurs Multicore torsadés
  • Mélange spécial pour gaine résistant à la chaleur
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant aux UV
  • Utilisation multi-climatique
  • Testé à la torsion
  • non propagateur de la flamme
  • Résistant aux huiles
  • Recyclable
  • Facilement confectionnable
Remarques

Autres sections, références et prix disponibles sur demande.

Tension maximum admise • Courant continu : conducteur/conducteur 1,8 kV conducteur/terre 0,9 kV • Courant alternatif : conducteur/terre 0,7 kV • Courant triphasé : conducteur/conducteur 1,2 kV

Utilisation
Le WK 103w a été conçu pour les utilisations flexibles, et spécialement pour la contrainte de torsion inhérente aux boucles de câblage des parcs éoliens. Le niveau de tension a été fixé à 0,6/1 kV, quelles que soient les dimensions, ce qui permet aussi la pose de ces câbles en parallèle, conformément aux normes UL. Une séparation dans l'espace des chemins de câbles n'est donc plus nécessaire. La série WK a résisté avec succès à un test de torsion comptant plus de 18 000 cycles de torsion, ce qui lui confère une sécurité fonctionnelle exceptionnelle qui dépasse de loin la durée de vie du parc éolien.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet