HELUWIND® WK H07BN4-F WIND-Torsion


torsion +/- 150°/m, résistant aux UV, 750 V/90°C

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    Température ambiante -45°C à +90°C
  • Température de service sur conducteur
    max. +90°C
  • Tension nominale
    450/750 V
  • Tension d'essai
    3000 V
  • Rayon de courbure min.
    6x Ø câble
  • Application avec torsion
    +/-150° par m
Structure
  • Âme en cuivre nu spéciale, à brins fins, selon CEI 60228
  • Isolation EPR spécial noire
  • Mélange EPR spécial pour gaine
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant aux UV
Remarques

Autres sections, références et prix disponibles sur demande.

Utilisation

Le câble HELUWIND® WK H07BN4-F Wind-Torsion est le modèle destiné spécialement aux utilisations en torsion dans les parcs éoliens. Nos câbles équipent les installations éoliennes des plus grand fabricants.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

703402

1 x 25

13,1

240,0

516,0

a. A.

703403

1 x 35

14,6

336,0

670,0

a. A.

703404

1 x 50

17,1

480,0

840,0

a. A.

703390

1 x 70

19,2

672,0

1112,0

a. A.

703391

1 x 95

22,0

912,0

1520,0

a. A.

703392

1 x 120

24,4

1152,0

1880,0

a. A.

703393

1 x 150

28,0

1440,0

2513,0

a. A.

703394

1 x 185

30,0

1776,0

2272,0

a. A.

703395

1 x 240

34,0

2304,0

3534,0

a. A.

703396

1 x 300

36,1

2880,0

4020,0

a. A.

703397

1 x 400

41,5

3840,0

5640,0

a. A.

703398

1 x 500

46,0

4800,0

6000,0

a. A.

703399

1 x 630

54,0

6048,0

6900,0

a. A.