courant câble fort 0,6/1kV, armé, sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à courant fort spécial selon
    British Standard 6724
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +90°C
    pose fixe -20°C à +90°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale
    U0/U 600/1000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe
    jusqu'à 16 mm² 6x Ø extérieur
    > 25 mm² 8x Ø extérieur
Structure
  • Conducteur en cuivre nu selon BS 6360 cl.2
  • Isolation de conducteur en polyéthylène réticulé
  • Repérage des conducteurs 1 fil - marron 2 fils - marron, bleu 3 fils - marron, noir, gris 4 fils - marron, noir, bris, bleu repérage chiffré à partir de 5 fils
  • Conducteurs torsadés en couches
  • Gaine intérieure en mélange LSZH
  • Armature en fils d'acier avec modèle Multicore et fils d'aluminium avec le modèle Singlecore
  • Gaine extérieure en mélange LSZH
  • Gaine noire
Remarques

Étant donné que la gamme des câbles « British Standard » est importante, nous présentons uniquement les types de câbles les plus courants. Si vous avez des questions concernant des câbles « British Standard », contactez-nous au numéro de tél. : 07150 / 9209-786 E-mail : spezialkabel@helukabel.de

Utilisation

Comparé avec le câble à courant fort selon BS 5467, ce type de câble est LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Utilisable dès que la concentration importante des biens impose d'empêcher, en cas d'incendie, que des personnes soient blessées ou des biens matériels endommagés.
Exemple
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / AWA / LSZH = Singelcore
BS 6724 CU / XLPE / LSZH / SWA / LSZH = Multicore

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700905

0 x 0

-

0,0

0,0

a. A.