Câbles d'émission confectionnés

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    pose fixe -25°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 8x Ø du câble
  • Tension de service 30 V
  • Tension d'essai 1000 V
  • Résistance d'isolement ≥ 10 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre étamé
  • Isolation conducteurs en PVC/polyoléfine
  • Blindage en tresse de cuivre étamé, couverture 75% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine verte

Structure / code couleur

  • (3x(2x0,14)+2x(0,5)) JA+NO, VE+NO, RO+NO, BL, NO
  • (4x(2x0,14)+2x(1,0) JA+VE, RS+GR, RO+BE, NO+VI, BL, MA
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYD 0017 A xxxx W01 S01

Geberleitung 0017AW01S01 PVC

660795

a. A.

EYD 0017 A xxxx W01 S02

Geberleitung 0017AW01S02 PVC

660796

a. A.

EYD 0017 A xxxx W01 W01

Geberleitung 0017AW01W01 PVC

660797

a. A.

EYD 0017 A xxxx W03 S01

Geberleitung 0017AW03S01 PVC

660798

a. A.

EYD 0017 A xxxx W03 S02

Geberleitung 0017AW03S02 PVC

660799

a. A.

EYD 0017 A xxxx W03 W01

Geberleitung 0017AW03W01 PVC

660800

a. A.

EYF 0017 A xxxx A00 S01

Geberleitung 0017AA00S01 PVC

660801

a. A.

EYF 0017 A xxxx A00 S02

Geberleitung 0017AA00S02 PVC

660802

108,00

EYF 0017 A xxxx F01 A00

Geberleitung 0017AF01A00 PVC

660803

a. A.

EYF 0017 A xxxx F01 S01

Geberleitung 0017AF01S01 PVC

660630

123,00

EYF 0017 A xxxx F01 S02

Geberleitung 0017AF01S02 PVC

660804

124,00

EYF 0028 A xxxx A00 G02

Geberleitung 0028AA00G02 PVC

660805

a. A.

EYF 0018 A xxxx A00 S03

Geberleitung 0018AA00S03 PVC

660806

a. A.

EYF 0018 A xxxx A00 W02

Geberleitung 0018AA00W02 PVC

660807

a. A.

EYF 0018 A xxxx F02 A00

Geberleitung 0018AF02A00 PVC

660808

a. A.

EYF 0028 A xxxx F02 G02

Geberleitung 0028AF02G02 PVC

660809

a. A.

EYF 0018 A xxxx F02 S03

Geberleitung 0018AF02S03 PVC

660810

147,00

EYF 0018 A xxxx F02 W02

Geberleitung 0018AF02W02 PVC

660811

149,00

EYF 0021 A xxxx A00 S03

Geberleitung 0021AA00S03 PVC

660812

a. A.

EYF 0021 A xxxx F03 A00

Geberleitung 0021AF03A00 PVC

660813

a. A.

EYF 0021 A xxxx F03 S03

Geberleitung 0021AF03S03 PVC

660814

a. A.