Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement 0°C à +60°C
    pose fixe -30°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    4 m/s²
  • Cycles de flexion
    10 millions avec ≥ 12x Ø câble
  • Tension de service 1000 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 3 kV
    Conducteurs de commande 1,5 kV
  • Résistance d'isolement
    Conducteurs de puissance ≥ 5000 MOhm x km
    Conducteurs de signalisation ≥ 20 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation conducteurs en polymère polyoléfine
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs en polymère polyoléfine
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage : guipage de fils de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour
les applications mobiles.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYP 0013 A xxxx C01 A00

Motorleitung 0013AC01A00 PUR

660786

a. A.

EYP 0015 A xxxx C02 A00

Motorleitung 0015AC02A00 PUR

660787

a. A.

EYP 0012 A xxxx M02 A00

Motorleitung 0012AM02A00 PUR

660788

a. A.

EYP 0013 A xxxx M02 A00

Motorleitung 0013AM02A00 PUR

660789

a. A.

EYP 0014 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0014AM03A00 PUR

660790

a. A.

EYP 0015 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0015AM03A00 PUR

660791

a. A.

EYP 0016 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0016AM03A00 PUR

660792

a. A.

EYP 0010 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0010AM01A00 PUR

660793

148,00

EYP 0011 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0011AM01A00 PUR

660510

141,00

EYP 0012 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0012AM01A00 PUR

660794

a. A.