Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +70°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 18 x Ø du câble
    pose fixe 9 x Ø du câble
  • Accélération max.
    2 m/s²
  • Cycles de flexion
    50 000 avec ≥ 18x Ø câble
  • Tension de service
    VDE U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 500 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation de conducteur en PP haut de gamme
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme en cuivre nu
  • Isolation conducteurs PP haut de gamme
  • Identification conducteur noir, blanc
  • Blindage feuillard aluminium/polyester Guipage en tresse de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
VDE
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

EYP 0006 A xxxx C01 A00

Motorleitung 0006AC01A00 PVC

660776

a. A.

EYP 0008 A xxxx C02 A00

Motorleitung 0008AC02A00 PVC

660777

a. A.

EYP 0005 A xxxx M02 A00

Motorleitung 0005AM02A00 PVC

660778

a. A.

EYP 0006 A xxxx M02 A00

Motorleitung 0006AM02A00 PVC

660779

a. A.

EYP 0007 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0007AM03A00 PVC

660780

a. A.

EYP 0008 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0008AM03A00 PVC

660781

a. A.

EYP 0009 A xxxx M03 A00

Motorleitung 0009AM03A00 PVC

660782

a. A.

EYP 0003 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0003AM01A00 PVC

660783

a. A.

EYP 0004 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0004AM01A00 PVC

660784

122,00

EYP 0005 A xxxx M01 A00

Motorleitung 0005AM01A00 PVC

660785

119,00