Câbles d'émission confectionnés

Pose fixe

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    -20°C à +80°C
  • Rayon de courbure min.
    18x Ø de câble
  • Accélération max.
    2 m/s²
  • Cycles de flexion
    100 000
  • Tension max. de service 30 V AC
  • Tension d'essai 500 V
  • Résistance d'isolement ≥ 100 MOhm x km
Structure
  • Âme en cuivre étamé
  • Isolation conducteurs en polymère polyoléfine
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 80% env.
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine verte

Structure (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)

  • 3 paires guipées de fils de cuivre étamé, couverture 90% env.
  • Code couleur Paire 1 : JA+VE Paire 2 : NO+MA Paire 3 : RO+OR Quarte 1 : GR+BE+BL/JA+NO/BL Paire 4 : MA/RO+MA/BE

Structure(3x(2x0,14)+4x0,14+4x0,22+2x0,5)

  • 3 paires guipées de fils de cuivre étamé, couverture 90% env.
  • Code couleur Paire 1 : JA+VE Paire 2 : NO+MA Paire 3 : RO+OR Quarte 1 : GR+BE+BL/JA+NO/BL Quarte 2 : MA/JA+MA/GR+VE/NO+RO/VE Paire 4 : MA/RO+MA/BE

Structure(4x2x0,34+4x0,5)

  • Code couleur Paire 1 : BE+VI Paire 2 : MA+NO Paire 3 : RO+OR Paire 4 : JA+VE Quarte : JA/BL+RO/BL+BE/BL+NO/BL
Remarques

Respectez les instructions du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble d'émission confectionné
haut de gamme est conçu spécialement pour les
applications à pose statique.
La gaine extérieure PVC spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Alternative bon marché aux types de câbles
pour chaînes porte-câbles qui répondent sinon
à toutes les exigences des constructeurs
des servomoteurs.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

6FX5002-2AD00

2AD00 DESINA PVC

660207

a. A.

6FX5002-2AH00

2AH00 DESINA PVC

660209

85,32

6FX5002-2CA11

2CA11 DESINA PVC

660210

a. A.

6FX5002-2CA15

2CA15 DESINA PVC

660211

a. A.

6FX5002-2CA31

2CA31 DESINA PVC

660212

170,00

6FX5002-2CA51

2CA51 DESINA PVC

660214

a. A.

6FX5002-2CA61

2CA61 DESINA PVC

660215

a. A.

6FX5002-2CA72

2CA72 DESINA PVC

660669

a. A.

6FX5002-2CB51

2CB51 DESINA PVC

660217

a. A.

6FX5002-2CC11

2CC11 DESINA PVC

660670

a. A.

6FX5002-2CD01

2CD01 DESINA PVC

660671

a. A.

6FX5002-2CF02

2CF02 DESINA PVC

660219

151,00

6FX5002-2CG00

2CG00 DESINA PVC

660672

129,00

6FX5002-2CH00

2CH00 DESINA PVC

660220

160,00

6FX5002-2EQ10

2EQ10 DESINA PVC

660222

159,00

6FX5002-2CE02

2CE02 DESINA PVC

660673

a. A.

6FX5002-2CM00

2CM00 DESINA PVC

660674

a. A.

6FX5002-2CE07

2CE07 DESINA PVC

660675

a. A.