Câbles confectionnés pour servo-moteurs

Utilisation mobile (PUR)

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -50°C à +80°C
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 7 x Ø du câble
  • Accélération max.
    5 m/s²
  • Cycles de flexion
    5 millions avec ≥ 10x Ø câble
  • Tension nominale
    UL/CSA 1000 V
  • Tension d'essai
    Conducteurs de puissance 4 kV
    Conducteurs de signalisation 2 kV
  • Résistance d'isolement ≥ 10 MOhm x km
Structure

Conducteurs de puissance

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation conducteur PETP
  • Identification des conducteurs 1, 2, 3
  • Conducteur de protection V/J

Conducteurs de signalisation

  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation conducteurs PETP
  • Identification des conducteurs Paire 1 : 5, 6 Paire 2 : 7, 8
  • Conducteurs torsadés par paire
  • Blindage feuillard aluminium/polyester Drain de masse tresse de cuivre étamé
  • Blindage général en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure PUR
  • Gaine extérieure orange (RAL 2003)
Remarques

Veuillez respecter les instructions de montage concernant la pose de câbles dans des chaînes d'alimentation en énergie, ainsi que les indications du constructeur de l'entraînement et de la commande concernant la longueur maximum admise des câbles. Les câbles confectionnés mentionnés ne sont pas des pièces d'origine, mais des accessoires fabriqués par la société HELUKABEL® GmbH. Les caractéristiques, normes et homologations se rapportent uniquement aux produits disponibles au mètre.

Utilisation

Ce câble de raccordement moteur confectionné
haut de gamme est conçu spécialement
pour les applications à contraintes
mécaniques importantes.
La gaine extérieure PUR spécial permet
son utilisation dans des environnements
industriels très divers, dans la construction
de machine et d'installations en général.

Homologations

DESINA® (ISO 23570)
UL/CSA

Particularité

Particulièrement adapté à l'utilisation avec
des rayons de courbure réduits et des
accélérations importantes.
Ces modèles confectionnés peuvent être fabriqués
dans toutes les longueurs, en intégrant en plus
des modifications spécifiques aux clients.

Télécharger
Data sheet

Hersteller
Bezeichnung

Helukabel
Bezeichnung

Helukabel

Art.-Nr.

Preis bei

Länge 10m

IKG4008

Motorleitung 4008 PUR

660090

a. A.

IKG4009

Motorleitung 4009 PUR

660091

218,00

IKG4017

Motorleitung 4017 PUR

660092

238,00

IKG4077

Motorleitung 4077 PUR

660093

a. A.

IKG4029

Motorleitung 4029 PUR

660095

a. A.

IKG4039

Motorleitung 4039 PUR

660096

a. A.

IKG4028

Motorleitung 4028 PUR

660097

a. A.

IKG4073

Motorleitung 4073 PUR

660099

a. A.

IKG4071

Motorleitung 4071 PUR

660100

a. A.

IKG4072

Motorleitung 4072 PUR

660101

a. A.

IKG4053

Motorleitung 4053 PUR

660103

a. A.

IKG4060

Motorleitung 4060 PUR

660104

373,00

IKG4055

Motorleitung 4055 PUR

660105

a. A.

IKG4063

Motorleitung 4063 PUR

660108

a. A.

IKG4070

Motorleitung 4070 PUR

660109

395,00

IKG4068

Motorleitung 4068 PUR

660110

a. A.

IKG4067

Motorleitung 4067 PUR

660111

403,00

IKG4083

Motorleitung 4083 PUR

660114

a. A.

IKG4090

Motorleitung 4090 PUR

660115

440,00

IKG4087

Motorleitung 4087 PUR

660116

a. A.

IKG4103

Motorleitung 4103 PUR

660119

526,00

IKG4110

Motorleitung 4110 PUR

660120

a. A.

IKG4107