Isolation PER, conducteur Alu, monoconducteur, blindé, à étanchéité longitudinale, gaine PE

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension, isolation PER, selon
    DIN VDE 0276 Partie 620, HD 620 S2
    et CEI 60502
  • Plage de température
    durant la pose jusqu'à -20°C
  • Température de service max. +90°C
  • Température de court-circuit
    +250°C (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tensions nominales
    U0/U 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • Tensions de service
    pour 6/10 kV max. 12 kV
    pour 12/20 kV max. 24 kV
    pour 18/30 kV max. 36 kV
  • Tensions d'essai
    pour 6/10 kV = 15 kV
    pour 12/20 kV = 30 kV
    pour 18/30 kV = 45 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Intensité admissible
    voir le tableau Informations techniques
Structure
  • Conducteur aluminium, selon DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Ecran semi-conducteur interne
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER), type de mélange DIX8 selon HD 620 S2
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée avec l' isolation PER
  • Rubanage conducteur à étanchéité longitudinale
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec une ou deux spirales conductrices en cuivre
  • Rubanage à étanchéité longitudinale
  • Gaine extérieure en PE type de mélange DMP2 selon HD 620 S2
  • Gaine noire
  • Épaisseur de gaine, valeur nominale 2,5 mm
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • D'autres types et dimensions sont disponibles sur demande.
  • Les sections en AWG sont des conversions approximatives .
    La section réelle est en mm².
Utilisation

Convient pour des installations à l'intérieur et dans des conduits, à l'extérieur, sous terre et dans l'eau, ainsi que pour l'installation sur des chemins de câbles dans l'industrie, et les installations de distribution d'électricité. La gaine externe PE est résistante aux fortes contraintes mécaniques pour la pose des câbles. Cette gaine PE n'est pas ignifugée selon DIN EN 60332-1-2. La couche conductrice intérieure entre le conducteur, l'isolant XLPE et la couche conductrice externe fermement collée sur l'isolation XLPE assure une construction sans décharges partielles avec une grande fiabilité opérationnelle.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Tension
de service

max.

Tension
nominale

kV

Épaisseur
paroi d'isolant

mm

Section
blindage

mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Indice d'aluminium

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

32600

1 x 35

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

26,0

182,0

102,0

780,0

2

32601

1 x 50

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

28,0

182,0

145,0

850,0

1

32602

1 x 70

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

30,0

182,0

203,0

980,0

2/0

32603

1 x 95

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

31,0

182,0

276,0

1080,0

3/0

32604

1 x 120

rm / 16

12

6 / 10

3,4

16

32,0

182,0

348,0

1150,0

4/0

32605

1 x 150

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

34,0

283,0

435,0

1280,0

300 kcmil

32606

1 x 185

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

36,0

283,0

537,0

1420,0

350 kcmil

32607

1 x 240

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

38,0

283,0

696,0

1630,0

500 kcmil

32608

1 x 300

rm / 25

12

6 / 10

3,4

25

40,0

283,0

870,0

1950,0

600 kcmil

32609

1 x 400

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

44,0

394,0

1160,0

2350,0

750 kcmil

32610

1 x 500

rm / 35

12

6 / 10

3,4

35

47,0

394,0

1450,0

2780,0

1000 kcmil

32611

1 x 50

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

33,0

182,0

145,0

920,0

1

32612

1 x 70

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

34,0

182,0

203,0

1030,0

2/0

32613

1 x 95

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

36,0

182,0

276,0

1140,0

3/0

32614

1 x 120

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

37,0

182,0

348,0

1250,0

4/0

32615

1 x 150

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

39,0

283,0

435,0

1320,0

300 kcmil

32616

1 x 185

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

41,0

283,0

537,0

1570,0

350 kcmil

33172

1 x 240

rm / 16

24

12 / 20

5,5

16

42,0

182,0

696,0

1679,0

500 kcmil

32617

1 x 240

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

43,0

283,0

696,0

1780,0

500 kcmil

32618

1 x 300

rm / 25

24

12 / 20

5,5

25

45,0

283,0

870,0

2100,0

600 kcmil

32619

1 x 400

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

48,0

394,0

1160,0

2480,0

750 kcmil

32620

1 x 500

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

50,0

394,0

1450,0

2900,0

1000 kcmil

33090

1 x 630

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

52,0

394,0

1827,0

3380,0

1250 kcmil

33091

1 x 800

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

57,0

394,0

2320,0

4400,0

1500 kcmil

33097

1 x 1000

rm / 35

24

12 / 20

5,5

35

62,0

394,0

2900,0

4780,0

2000 kcmil

32621

1 x 50

rm / 16

36

18 / 30

8

16

37,0

182,0

145,0

1250,0

1

32622

1 x 70

rm / 16

36

18 / 30

8

16

38,0

182,0

203,0

1500,0

2/0

32623

1 x 95

rm / 16

36

18 / 30

8

16

40,0

182,0

276,0

1700,0

3/0

32624

1 x 120

rm / 16

36

18 / 30

8

16

42,0

182,0

348,0

1800,0

4/0

32625

1 x 150

rm / 25

36

18 / 30

8

25

43,0

283,0

435,0

2050,0

300 kcmil

32626

1 x 185

rm / 25

36

18 / 30

8

25

45,0

283,0

537,0

2150,0

350 kcmil

32627

1 x 240

rm / 25

36

18 / 30

8

25

47,0

283,0

696,0

2400,0

500 kcmil

32628

1 x 300

rm / 25

36

18 / 30

8

25

50,0

283,0

870,0

2700,0

600 kcmil

32629

1 x 400

rm / 35

36

18 / 30

8

35

53,0

394,0

1160,0

3200,0

750 kcmil

32630

1 x 500

rm / 35

36

18 / 30

8

35

56,0

394,0

1450,0

3555,0

1000 kcmil

31219

1 x 630

rm / 35

36

18 / 30

8

35

58,0

394,0

1827,0

3790,0

1250 kcmil