Bus CAN

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x2x0,22 mm² (toron)

Description

CAN Bus 0,22 mm² (toronné par paire), souple

Application

HELUKABEL® CAN Bus, pose fixe ou déplacement occasionnel dans le cadre d'exigences normales. Les deux paires de conducteurs de signaux sont torsadées. Par conséquent, le diamètre est légèrement supérieur à celui de 81287. Si le diamètre pose un problème, consulter ces modèles de câbles. Pour des longueurs max. de 40 m et un débit maximum de transmission des données (en respectant les prescriptions CAN).

Normes et standards
Normes en vigueur : CAN ISO 11898-2
UL-Style : UL Style 2571
Norme CSA : CSA FT1
Télécharger
Fiche technique

Réf.

Désignation

82509

2x2x0,22 mm² (toron)