Câbles de bus

A-BUS

Logo Image
Photo du produit
Structure

2x1,5 mm²

Description
Bus ASI, PUR, UL/CSA
Application

HELUKABEL® A-Bus PUR destiné aux milieux secs/mouillés grâce à ses propriétés exceptionnelles en présence d'huiles et de graisses courantes, et de lubrifiants réfrigérants. Ce modèle est également utilisable dans des chaînes porte-câbles (en respectant les critères d'installation suivants : poser le côté large du câble en direction du rayon intérieur, utiliser les nervures de séparation, poser les câbles plats et ronds séparément dans la chaîne). Ces modèles sont homologués pour le marché américain grâce aux matériaux spéciaux qu'ils contiennent (UL 1581, FT2).

Normes et standards
 82434 82822
Normes en vigueur :Norme ASINorme ASI
UL-Style :AWM Style 20549/10493AWM Style 20549/10493
Norme CSA :CSA FT2CSA FT2
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

82434

2x1,5 mm²

82822

2x1,5 mm²