Fibre Optic Connecting Technics

Fibre pigtail set

Logo Image
Photo du produit
Structure
Pigtails à fibres optiques
Description
Pigtails à fibres optiques
Application
Les pigtails sont installés dans des garnitures en fibre de verre, comme les boîtiers d'épissurage.
Options
D'autres types de connecteurs, comme E2000, FC/PC, F-SMA ou DIN, sont disponibles sur demande. De même, les férules polies à 8° ou 9° sont réalisées selon les types de connecteurs.
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Faserart

Mantel-
farbe

VPE

805718

Multimode G50/125 OM2

farbig kodiert

12

805719

Multimode G50/125 OM3

farbig kodiert

12

805720

Multimode G50/125 OM4

farbig kodiert

12

805722

Multimode G62,5/125

farbig kodiert

12

805721

Single-Mode E9/125

farbig kodiert

12