Industrial Ethernet

Drag Chain PVC + PUR SF/FTP, Category 6A
4x2xAWG24/7 PVC

Logo Image
Photo du produit
Structure
2 x 2 x 0,64 mm
Description

Industrial Ethernet PROFInet de type A, PVC et polyuréthane

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Affaiblissement

(db/100 m)

5,2

6,9

15,0

19,5

Suivant

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,8

58,1

40,0

30,5

Application

Ces câbles de données en cuivre spécialement conçus pour des conditions industrielles extrêmes conviennent de façon exceptionnelle aux Anwendungs Ethernet. Ils offrent des Merkmale de transmission inégalées et peuvent être soumis aux conditions les plus difficiles. Le câble décrit ici est un câble PROFInet de type A. En d'autres termes, son modèle avec une gaine en PVC s'adapte aux installations fixes normales, alors que sa version avec une gaine en polyuréthane convient aux conditions plus difficiles.

Normes et standards
Acc. ISO/IEC 11801, Acc. EN 50173 and EN 50288, Acc. EIA/TIA 568, category 6A, flame retardent acc. UL CM (PVC) and CMX (PUR)
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805704

SF/FTP 4x2xAWG 24/7

805703

SF/FTP 4x2xAWG 24/7