Industrial Ethernet

HELUKAT® 100IND SF/UTP 2x2xAWG26/7 FRNC

Logo Image
Photo du produit
Structure
4 x 2 x 0,15 mm² (toronné)
Description

Industrial Ethernet HELUKAT® 100S ECO S-FTP 4 paires, chaîne d'entraînement

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Affaiblissement

(db/100 m)

9,0

11,0

24,0

31,0

Suivant

(db)

47,0

44,0

35,0

32,0

Application

Ce câble de données en cuivre spécialement conçu pour les installations industrielles extrêmes (Industrial Ethernet) convient de manière exceptionnelle au montage de connecteurs RJ45 et de prises Sub-D à 15 ou 9 broches. Du fait de sa gaine en polyuréthane (PUR), il est parfaitement adapté à un usage dans les chaînes d'entraînement.

Normes et standards
Acc. ISO/IEC 11801, acc. EN 50173, acc. EIA/TIA 568-A, Category 5e, flame retardent acc. IEC 60332-1-2, halogen free acc. IEC 60754-1
Télécharger
Product Sheet

Art.-Nr.

Bezeichnung

805701

SF/UTP 2x2xAWG26/7 (Litze)

805702

SF/UTP 2x2xAWG26/7 (Litze)