Industrial Ethernet

HELUKABEL® Industrial Ethernet SF/UTP
2x2xAWG 24/1 PUR

Logo Image
Photo du produit
HELUKABEL® Industrial Ethernet SF/UTP 2x2xAWG 24/1 PUR blue  Réf. 805700

Structure
2 x 2 x 0,64 mm (toronné)
Description

Industrial Ethernet PROFInet de types B et C

Valeurs types

Fréquence

(MHz)

10

16

62,5

100

Affaiblissement

(db/100 m)

6,0

7,6

16,0

21,0

Suivant

(db)

70,0

65,0

55,0

50,0

ACR

(db)

64,0

57,4

39,0

29,0

Application

Ces câbles de données en cuivre spécialement conçus pour des conditions industrielles extrêmes conviennent de façon exceptionnelle aux Anwendungs Ethernet. Ils offrent des Merkmale de transmission inégalées et peuvent être soumis aux conditions les plus difficiles. Les modèles décrits ici sont des câbles PROFInet de types B et C. En d'autres termes, ils conviennent aux Anwendungs requérant une flexibilité modérée à élevée (par exemple : les chaînes d'entraînement).

Normes et standards
Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Kategorie 5e, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Télécharger
Product Sheet