BUS Cables

HELUKABEL® ASI - BUS cable A-BUS UL-CSA 2x1,5 105°

Logo Image
Photo du produit
Structure
2 x 1,5 mm²
Description
Bus ASI, UL/CSA
Application
Les composants AS sont interconnectés via ce câble système spécial. Grâce à l'interface AS, le faisceau de câblage échappe au contrôle du capteur/actionneur. L'interface AS correspond au système de bus de terrain qui transmet les données et l'alimentation en énergie par le biais d'un seul câble. Les erreurs de câblage éventuelles sont donc minimisées, pour une grande part, du fait du contact rapide dans la technique de pénétration. La gaine extérieure spéciale de ce câble le rend résistant à de nombreuses huiles, graisses et liquides d'arrosage. C'est la raison pour laquelle il est particulièrement bien adapté aux zones humides, à la fabrication de machines et d'installations, comme à l'usinage d'outils et à l'industrie automobile. Grâce à l'utilisation de matériaux spéciaux, ces divers modèles ont reçu un agrément pour le marché américain (UL 1581, FT2).
Normes et standards
  805693 805694
Geltende Normen: ASI-Norm ASI-Norm
UL-Style: CMG CMG
CSA-Norm: CSA FT4 CSA FT4
Télécharger
/opc/workarea/suppliers/DNT/documents/pdf/db/1DB_805693_en.pdf

Art.-Nr.

Bezeichnung

805693

2x1,5 mm²

805694

2x1,5 mm²