Fibre Optic Breakout cable universal

HELUCOM® AT-W(ZN)H(ZN)H

Logo Image
Photo du produit
Description
Câble mobile à fibres optiques, enroulable sur rouleau
Application

Ces câbles HELUCOM® ont été développés pour servir de câbles de terrain mobiles. Ils sont très faciles à enrouler et particulièrement résistants à la traction. Comme leur gaine est fermement fixée sur le tressage en aramide, ils conviennent idéalement à un usage mobile. L'avantage de ces câbles est l'évidence même dès lors qu'il s'agit d'installer des tracés mobiles en fibre de verre, comme pour les chaînes d'entraînement, la transmission audiovisuelle, la surveillance d'objets, etc. par exemple.

Télécharger
Product Sheet

Bezeichnung

Faserzahl

Faserart

Fasertype

Außen-Ø

ca. mm

Max.
Zugkraft
N

Min. stat.
Biegeradius
mm

Max.
Querdruck
N / cm

 

Gewicht

kg / km

Art.-Nr.

AT-W(ZN)H(ZN)H

2

Multimode G50/125

OM2

9,2

1200

90

500

 

80

805689

AT-W(ZN)H(ZN)H

2

Multimode G50/125

OM4

9,2

1200

90

500

 

80

805691